Code
Live Chat
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
XD/XL-D - Swivel castor
Bill of material
XD 80 D
ORDERNO
Article-number
XD 80 D
WDAB
Wheel-Ø A x width B
80x30 mm
LC
Load capacity
50 kg
H
Overall height H
106 mm
TP
Dimension of top plate
102x83 mm
HS
Hole spacing
80x60 mm
HD
Hole-Ø
9 mm
SR
Swivel radius
73.0 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください